Lumines FLARO는 실내 스커트 프로파일입니다. 주거 공간 및 상업 시설 조명용으로 설계되었습니다. LED 스트립 폭 최대 12mm 색상 옵션 - 양극 산화 처리된 은색, - 래커 처리된 흰색(RAL9016), - 래커 처리된 검은색(RAL9005 매트) 장착 양면 접착 테이프, 장착 접착제 액세서리 커버(디퓨저) - 기본 투명(PMMAPC), 유광(PMMAPC), 프로즌(PMMAPC), 밀키 프로스트(PMMA), 블랙(PMMA) 상단에서 장착, 스냅온 방식입니다. 엔드 캡 구멍이 있거나 없는 알루미늄 캡 3가지 색상(화이트, 실버, 블랙), 깁섬 마감용 구멍이 있는 알루미늄 캡 3가지 색상(화이트, 실버, 블랙) 기타 액세서리 직선 커넥터, 앵귤러 커넥터 90°, 앵귤러 횡단 커넥터, 앵귤러 커넥터 120°